Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ ve výkonových kategoriích 1600 W až 5500 W. Průměrnou úsporu energie ve výši 75 % lze dosáhnout pomocí komponent s regulací otáček a technologií tepelné trubice. Dostupné v provedení z ocelového plechu a nerezové oceli.
- Obj. č.:
- SK 3488940
- Provedení
- nástěnná montáž
- Výhody
- Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
- Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
- Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Změna výrobku
- Kryt pro připojovací box pro ochranu elektrické přípojky na chladicí jednotce již není od začátku roku 2024 součástí dodávky. Kryt 3355.200 a 3355.210 lze volitelně objednat jako příslušenství.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 4 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 4 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 2,8 kW - Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
- Pro ochranu chladicích jednotek Blue e+ je nutné instalovat vhodnou ochranu proti přepětí: – provozní napětí < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – provozní napětí > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Poznámka k obj. č.
- Tolerance: 380 V -10 % (342 V) a 480 V +5 % (509 V)
- Plná vestavba není možná
- Maximální příkon
- 1,45 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 2.300 m³/h
Vnitřní okruh: 2.300 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 393 mm - Potřebný montážní výřez
- Šířka výřezu: 433 mm
Výška výřezu: 1.579 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnitřní okruh IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-1234yf
Množství: 1,76 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 1,04 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 72,4 kg
- Brutto hmotnost
- 91 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 352,59 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK Chladicí jednotka Blue e+, nástěnná montáž, 4,0 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, z ocelového plechu, Š×V×H: 450 × 1600 × 393 mm
- Dokumentace
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Datové listy
- Safety data sheet refrigerant
- Technický systémový katalog
- Technika v detailu