Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Obj. č.: SK 3489940

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ ve výkonových kategoriích 1600 W až 5500 W. Průměrnou úsporu energie ve výši 75 % lze dosáhnout pomocí komponent s regulací otáček a technologií tepelné trubice. Dostupné v provedení z ocelového plechu a nerezové oceli.

IoT Interface

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3489940
Provedení
nástěnná montáž
Výhody
Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
Změna výrobku
Kryt pro připojovací box pro ochranu elektrické přípojky na chladicí jednotce již není od začátku roku 2024 součástí dodávky. Kryt 3355.200 a 3355.210 lze volitelně objednat jako příslušenství.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 5,5 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 3,8 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 3,8 kW
Jmenovité provozní napětí
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
Pro ochranu chladicích jednotek Blue e+ je nutné instalovat vhodnou ochranu proti přepětí: – provozní napětí < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – provozní napětí > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Poznámka k obj. č.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) a 480 V +5 % (509 V)
Plná vestavba není možná
Maximální příkon
2,35 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 2.300 m³/h
Vnitřní okruh: 2.300 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,39
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,39
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,6
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 393 mm
Potřebný montážní výřez
Šířka výřezu: 433 mm
Výška výřezu: 1.579 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnitřní okruh IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množství: 1,76 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 1,04 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 2,3 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 2,3 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
24 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
72,4 kg
Brutto hmotnost
89 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
352,59 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK Chladicí jednotka Blue e+, nástěnná montáž, 5,5 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, ocelový plech, Š×V×H: 450 × 1600 × 393 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datové listy
Safety data sheet refrigerant
Technický systémový katalog
Technika v detailu
Software
Licence condition
Updater