Revoluční energetická účinnost díky inovativní hybridní technologii. Průměrná úspora energie 75% díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice. Unikátní kompatibilita napětí pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání dotykovým displejem.
- Obj. č.:
- SK 3185730
- Provedení
- střešní montáž
- Výhody
- Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
- Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
- Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Střešní chladicí jednotka Blue e+
Skládaný filtr
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Hadice pro odvod kondenzátu (3 m) - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Montáž možná jen na rozváděčových skříních s minimálními rozměry (š x h) 800 x 600 mm
- Provoz bez skládaného filtru není přípustný
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Maximální příkon
- 0,75 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 750 m³/h
Vnitřní okruh: 700 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Provedení
- Střešní montáž
- Rozměry
- Šířka: 700 mm
Výška: 308 mm
Hloubka: 560 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Vnitřní okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,38 t - Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...55 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,57 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38 kg
- Brutto hmotnost
- 56,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 625,52
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Střešní chladicí jednotka Blue e+ 1,3 kW
- Datové listy
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technický systémový katalog
- Technika v detailu