Střešní chladicí jednotka Blue e+ Celkový chladicí výkon 1,30 kW

Obj. č.: SK 3485730

Revoluční energetická účinnost díky inovativní hybridní technologii. Průměrná úspora energie 75% díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice. Unikátní kompatibilita napětí pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání dotykovým displejem.

IoT Interface

Obj. č.:
SK 3485730
Provedení
střešní montáž
Výhody
Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Střešní chladicí jednotka Blue e+
Skládaný filtr
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Hadice pro odvod kondenzátu (3 m)
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Jmenovité provozní napětí
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Montáž možná jen na rozváděčových skříních s minimálními rozměry (š x h) 800 x 600 mm
Provoz bez skládaného filtru není přípustný
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Maximální příkon
0,75 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 750 m³/h
Vnitřní okruh: 700 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
4,6
Provedení
Střešní montáž
Rozměry
Šířka: 700 mm
Výška: 308 mm
Hloubka: 560 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnější okruh IP 54 se skládaným filtrem
Vnitřní okruh IP 54 se skládaným filtrem
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-1234yf
Množství: 0,56 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 0,37 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Způsob (elektrického) připojení
Nasazovací připojovací svorkovnice
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...55 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
24 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
38 kg
Brutto hmotnost
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Střešní chladicí jednotka SK Blue e+, ocelový plech, chladicí modul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, ŠVH: 700×308×560 mm
Certifikáty
Bezpečnost testovaná TÜV
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datové listy
Safety data sheet refrigerant
Technický systémový katalog
Technika v detailu
Software
Licence condition
Updater