Energeticky úsporné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových řadách 500 W až 2500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu (od 1000 W), krytí UL Type 3R/4, 12.
- Obj. č.:
- SK 3305508
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu. Stupeň krytí UL Type 3R/4, 12.
- Výhody
- Vhodné pro instalaci venku
- Technologie Blue e
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,26 kW - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 6,1 A
Při 60 Hz: 6,5 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 12 A
Při 60 Hz: 14 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 805 m³/h
Vnitřní okruh: 585 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 405 mm
Výška: 1.020 mm
Hloubka: 358 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,38 t - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...50 °C
- Provozní teplota
- Chladicí režim kompresoru od teploty okolního prostředí +10 °C. V teplotním rozsahu -20 °C až +10 °C je aktivní jen vnitřní ventilátor.
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 60 kg
- Brutto hmotnost
- 63 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177943728
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK Nástěnná chladicí jednotka Blue e, UL Type 3R/4, 1,60 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ocelový plech, ŠxVxH: 405 x 1020 x 358 mm