Chillery TopTherm ve variantě pro střešní montáž, resp. stand alone jsou flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak mj. výměníky tepla vzduch/voda. Standardně s kondenzátorem opatřeným nanovrstvou.
- Obj. č.:
- SK 3318610
- Provedení
- Kompaktní a modulární konstrukce komponent chladicího systému
Čerpadlo k čerpání média - Výhody
- Přesná regulace teploty pomocí mikroprocesorové techniky
- Sběrné poruchové hlášení pomocí bezpotenciálového kontaktu
- Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW - Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW - Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 900 m³/h
Při 60 Hz: 900 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 455 mm - Regulace teploty
- Regulace s mikroregulátorem (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C: 30 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,61 t - Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 2,5 bar
- Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 3,5 l/min
Při 60 Hz: 6 l/min - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 0,64 kW
Při 60 Hz: 0,79 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 5,1 A
Při 60 Hz: 5,6 A - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
- 1,7
- Vodní okruh
- Hermeticky otevřený
- Přípojky vody
- G ½" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 2,5 l - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 48 kg
- Brutto hmotnost
- 53 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177351141
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- Chiller MINI 1,1/1,51 kW, s nádrží
- Dokumentace
- Další informace
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Návod – R134a