Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Obj. č.: SK 3319600

Chillery TopTherm ve variantě pro střešní montáž, resp. stand alone jsou flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak mj. výměníky tepla vzduch/voda. Standardně s kondenzátorem opatřeným nanovrstvou.

Obj. č.:
SK 3319600
Provedení
Kompaktní a modulární konstrukce komponent chladicího systému
Čerpadlo k čerpání média
Výhody
Přesná regulace teploty pomocí mikroprocesorové techniky
Sběrné poruchové hlášení pomocí bezpotenciálového kontaktu
Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 44 (elektrický systém)
Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 900 ft³/min
Při 60 Hz: 900 ft³/min
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 430 mm
Regulace teploty
Regulace s mikroregulátorem (nastavení z výroby +20 °C)
Rozsah provozních teplot
10 °C...43 °C
Rozsah provozní teploty chladicího média
10 °C...30 °C
Teplotní hystereze
± 2 K
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množství: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,39 t
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 0,86 kW
Při 60 Hz: 0,99 kW
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 5,7 A
Při 60 Hz: 5,6 A
Vodní okruh
uzavřený tlakový systém
Přípojky vody
G ½" vnitřní závit
Počet chladicích okruhů
1
Balení
1 ks
Netto hmotnost
51 kg
Brutto hmotnost
55 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
Chiller MINI 1,5/1,7 kW, atm. uzavřený
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Další informace
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technika v detailu