Chiller Blue e+ Hybrid IT

Obj. č.: SK 3334440

Chiller Blue e+ Hybrid IT kombinuje chlazení prostřednictvím chladicího okruhu s přímo integrovaným volným chladičem a tím zvyšuje energetickou účinnost při provozu v chladných ročních obdobích. Navíc se používají čerpadla s vysoce účinnými motory IE3. Díky použití hliníkové skříně s lakováním pro exteriéry je zařízení vhodné pro venkovní instalaci bez dodatečného zastřešení.

IoT Interface

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3334440
Provedení
Venkovní skříně
Výhody
Integrovaný volný chladič zvyšuje energetickou účinnost
Konstantní, přesné chlazení díky přesnosti teploty +-0,5 K
Vhodné pro venkovní instalaci: Optimální ochrana proti povětrnostním vlivům díky chráněnému dotykovému displeji odolnému proti UV záření
Vysoké limity použití od -20 °C do 45 °C
Globální použitelnost díky unikátnímu provedení pro více napětí (bez přepojování) a vysokým mezím použití
Integrovaný ohřívač pro předtemperování média
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Odolné vůči UV záření
Barva
RAL 7035, strukturovaný
Rozsah dodávky
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (zásuvná připojovací svorkovnice)
Vícejazyčná dokumentace
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 24
IP 54 (elektrický systém)
Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW
Jmenovité provozní napětí
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 1.020 mm
Hloubka: 710 mm
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +20 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...45 °C
Rozsah provozní teploty chladicího média
10 °C: 35 °C
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Tlak čerpadla
Při 50 Hz: 2,9 bar
Objemový tok (chladicí médium)
Při 50 Hz: 14 l/min
Při 60 Hz: 14 l/min
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 2,55 kW
Při 60 Hz: 2,73 kW
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 4,04 A
Při 60 Hz: 3,78 A
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 16 A
Vodní okruh
uzavřený tlakový systém
Přípojky vody
¾" vnitřní závit
Počet chladicích okruhů
1
Provozní hmotnost
115 kg
Balení
1 ks
Netto hmotnost
104 kg
Brutto hmotnost
114 kg
Číslo celní sazby
84186900
ETIM 9
EC002516
Popis výrobku
Blue e+ Hybrid IT chiller 5,5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, Š×V×H 450×1020×710 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Další informace
Návod – R-513A
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A