Chiller Blue e+ Hybrid IT kombinuje chlazení prostřednictvím chladicího okruhu s přímo integrovaným volným chladičem a tím zvyšuje energetickou účinnost při provozu v chladných ročních obdobích. Navíc se používají čerpadla s vysoce účinnými motory IE3. Díky použití hliníkové skříně s lakováním pro exteriéry je zařízení vhodné pro venkovní instalaci bez dodatečného zastřešení.
- Obj. č.:
- SK 3334480
- Provedení
- Venkovní skříně
- Výhody
- Integrovaný volný chladič zvyšuje energetickou účinnost
- Konstantní, přesné chlazení díky přesnosti teploty +-0,5 K
- Vhodné pro venkovní instalaci: Optimální ochrana proti povětrnostním vlivům díky chráněnému dotykovému displeji odolnému proti UV záření
- Vysoké limity použití od -20 °C do 45 °C
- Globální použitelnost díky unikátnímu provedení pro více napětí (bez přepojování) a vysokým mezím použití
- Integrovaný ohřívač pro předtemperování média
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Odolné vůči UV záření
- Barva
- RAL 7035, strukturovaný
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (zásuvná připojovací svorkovnice)
Vícejazyčná dokumentace - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW - Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 1.020 mm
Hloubka: 710 mm - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...45 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C: 35 °C
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 2,9 bar
- Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 18,5 l/min
Při 60 Hz: 18,5 l/min - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 2,44 kW
Při 60 Hz: 2,71 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 3,57 A
Při 60 Hz: 4,13 A - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Vodní okruh
- uzavřený tlakový systém
- Přípojky vody
- ¾" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Provozní hmotnost
- 120 kg
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 109 kg
- Brutto hmotnost
- 119 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- ETIM 9
- EC000855
- Popis výrobku
- Blue e+ Hybrid IT chiller 7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, Š×V×H 450×1020×710 mm