Chillery Blue e+ jsou efektivní, flexibilní a kompaktní. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla vzduch/voda. Úspora energie až 70 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii invertoru. Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a analýzu.
- Obj. č.:
- SK 3334300
- Výhody
- Chillery Blue e+ zajišťují centrální a efektivní chlazení kapalných médií s vysokou přesností teploty a inovativní technologií DC invertoru
- Globální použitelnost díky unikátnímu provedení pro více napětí (bez přepojování) a vysokým mezím použití
- Maximální bezpečnost díky integrovanému přepouštěcímu ventilu a monitorovací senzorice
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Kompaktní a modulární konstrukce zaručuje minimální zastavěnou plochu
- Čerpadla s vysoce účinnými motory IE3
- Barva
- RAL 7035, strukturovaný
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (zásuvná připojovací svorkovnice)
Vícejazyčná dokumentace - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW - Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW - Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 1.850 m³/h
Při 60 Hz: 1.850 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 820 mm
Hloubka: 710 mm - Poznámka
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -5 °C...50 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 5 °C: 35 °C
- Teplotní hystereze
- ± 0,5 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,44 t - Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 2,9 bar
- Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 15 l/min
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 2,63 kW
Při 60 Hz: 2,9 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 4 A
Při 60 Hz: 3,8 A - Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 15 A
- Koeficient energetické účinnosti (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 ČSN EN 14511
- 2,53
- Vodní okruh
- otevřené
- Přípojky vody
- ¾" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PE
Objem: 12 l - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 90 kg
- Brutto hmotnost
- 103 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177809840
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz
- Dokumentace
- Další informace
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Návod – R-513A
- Návod – R134a
- Datové listy
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technika v detailu