Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je dosaženo snížení náplně chladiva. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a diagnostiku. Integrované bezpečnostní prvky ve standardním provedení zajišťují maximální bezpečnost. Díky předdefinovaným volitelným sadám je kratší také dodací lhůta.
- Obj. č.:
- SK 3336460
- Provedení
- Odolné průmyslové standardní zařízení
Bezpotenciálový kontakt pro sběrné hlášení poruch - Výhody
- Snížení množství chladiva díky technologii Microchannel
- Dotykový displej pro zjednodušené ovládání uživatelem
- Dálkový dohled (monitoring) integrovaný do základní výbavy
- Integrované bezpečnostní funkce
- Předem nakonfigurované volby
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Podstavec: RAL 7016 - Rozsah dodávky
- Chladič připravený k okamžitému připojení
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 12.000 m³/h
Při 60 Hz: 14.500 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 900 mm
Výška: 1.733 mm
Hloubka: 1.800 mm - Hladina akustického tlaku
- 78 dB(A)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C: 25 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 5,05 t - Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 2,3 bar
Při 60 Hz: 3,45 bar - Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 90 l/min
Při 60 Hz: 105 l/min - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 17,27 kW
Při 60 Hz: 20,66 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 29,14 A
Při 60 Hz: 30,04 A - Přípojky vody
- R 1½" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A)
Objem: 185 l - Provozní hmotnost
- 660 kg
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 406 kg
- Brutto hmotnost
- 506 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- SK Blue e chiller 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, Š×V×H: 900 × 1 733 × 1 800 mm
- Dokumentace
- Další informace
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Návod – R-513A
- Návod k použití