Chiller Blue e 8 - 48 kW

Obj. č.: SK 3336480

Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je dosaženo snížení náplně chladiva. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a diagnostiku. Integrované bezpečnostní prvky ve standardním provedení zajišťují maximální bezpečnost. Díky předdefinovaným volitelným sadám je kratší také dodací lhůta.

Obj. č.:
SK 3336480
Provedení
Odolné průmyslové standardní zařízení
Bezpotenciálový kontakt pro sběrné hlášení poruch
Výhody
Snížení množství chladiva díky technologii Microchannel
Dotykový displej pro zjednodušené ovládání uživatelem
Dálkový dohled (monitoring) integrovaný do základní výbavy
Integrované bezpečnostní funkce
Předem nakonfigurované volby
Barva
Skříň: RAL 7035
Podstavec: RAL 7016
Rozsah dodávky
Chladič připravený k okamžitému připojení
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 44 (elektrický systém)
Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 44,7 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 50,5 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 12.000 m³/h
Při 60 Hz: 14.500 m³/h
Jmenovité provozní napětí
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Rozměry
Šířka: 900 mm
Výška: 1.733 mm
Hloubka: 1.800 mm
Hladina akustického tlaku
78 dB(A)
Rozsah provozních teplot
10 °C...43 °C
Rozsah provozní teploty chladicího média
10 °C: 25 °C
Teplotní hystereze
± 2 K
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 5,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 3,3 t
Tlak čerpadla
Při 50 Hz: 2,2 bar
Při 60 Hz: 3,3 bar
Objemový tok (chladicí médium)
Při 50 Hz: 130 l/min
Při 60 Hz: 145 l/min
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 22,36 kW
Při 60 Hz: 27,06 kW
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 46 A
Při 60 Hz: 44,9 A
Přípojky vody
R 1½" vnitřní závit
Počet chladicích okruhů
2
Nádrž
Materiál: Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A)
Objem: 185 l
Provozní hmotnost
720 kg
Balení
1 ks
Netto hmotnost
574 kg
Brutto hmotnost
576,5 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177974555
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
Blue e chiller 44,7/50,5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, Š×V×H: 900 × 1 733 × 1 800 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Další informace
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Návod – R-513A
Návod k použití
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A