Výměník tepla vzduch-voda střešní montáž

Obj. č.: SK 3210104

Pro montáž na střešní plech. Chladicí výkon 1,87 kW – 4 kW. Stupeň krytí standardně IP 55. K použití zejména v náročných podmínkách. Flexibilní možnosti připojení vody.

Obj. č.:
SK 3210104
Provedení
Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571)
Popis výrobku
Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Výměník tepla vzduch/voda se namontuje na střechu rozváděčové skříně a má flexibilní možnosti připojení vody.
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Těsnicí vložka
Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon
L 35 W 10 při 400 l/h: 3 kW
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 100 W
Při 60 Hz: 120 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,44 A
Při 60 Hz: 0,5 A
Přípustný provozní tlak (p max.)
1: 10 bar
Způsob (elektrického) připojení
Nasazovací připojovací svorkovnice
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Teplota přívodní vody
1 °C...30 °C
Přípojky vody
½" hadicový trn
G ⅜" vnější závit
Regulace teploty
Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
1 °C...70 °C
Rozměry
Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 475 mm
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Stupeň krytí
IP 65 možné na vyžádání
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 4 A
Rozsah regulace
20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Balení
1 ks
Netto hmotnost
35,15 kg
Brutto hmotnost
37 kg
Číslo celní sazby
84158300
EAN
4028177429994
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK výměník tepla vzduch/voda, střešní montáž, 3,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor Basic, díly pro vedení vody: V4A, ŠVH: 597 × 417 × 475 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Datové listy
Technika v detailu