Výkonové třídy 375 W až 5 000 W. K použití v náročných průmyslových podmínkách. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
- Obj. č.:
- SK 3373104
- Provedení
- nástěnná montáž
Díly pro vedení vody z nerez oceli (1.4571) - Popis výrobku
- Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. Komfortní možnosti montáže a flexibilní možnosti připojení vody. Možnost povrchové montáže nebo úplné vestavby.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Těsnicí a upevňovací materiál - Celkový chladicí výkon
- L 35 W 10 při 400 l/h: 2 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 110 W
Při 60 Hz: 140 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,38 A
Při 60 Hz: 0,43 A - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 1: 10 bar
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
- Teplota přívodní vody
- 1 °C...30 °C
- Přípojky vody
- ½" hadicový trn
- G ⅜" vnější závit
- Regulace teploty
- Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 1 °C...70 °C
- Poznámka
- Integrovaný zpětný ventil u provedení s regulátorem e-Comfort
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 145 mm - Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19,55 kg
- Brutto hmotnost
- 20,2 kg
- Číslo celní sazby
- 84158300
- EAN
- 4028177495999
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SK výměník tepla vzduch/voda, nástěnná montáž, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulátor Basic, díly pro vedení vody: V4A, ŠVH: 400 × 950 × 145 mm