Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Obj. č.: SK 3313250

Chlazení pomocí vysoce výkonných ventilátorů. LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně.

Obj. č.:
SK 3313250
Provedení
CWG
Výhody
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
Chladící výkon dle potřeby díky modulárním větrákovým jednotkám
Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
Popis funkce
LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně, ochlazuje ho pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Volitelné doplňky
Plně integrovaný systém detekce požáru a hašení
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm
Provedení
Chlazení serverové skříně
Monitorování
Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
Integrace do RiZone
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Celkový chladicí výkon
38 kW
40 kW
44 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 4.800 m³/h
Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
4
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně
VX IT
Montáž v řadovém umístění skříní
Zarovnání do jedné roviny
Jmenovité provozní napětí
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Max. chladicí výkon
35 kW
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací konektor
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda a glykol
EC ventilátor
ano
Ventilátory s možností výměny během provozu
ano
Regulace teploty
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Dvoucestný regulační kulový kohout
Přípojky vody
DN 40 (G 1½" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)
10 bar
Teplota přívodní vody
15 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
ano
Volitelné doplňky
Plně integrovaný systém detekce požáru a hašení
Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
203 kg
Brutto hmotnost
253 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
LCP Rack CWG, 44 kW, RAL 7035, ŠxVxH: 300x2000x1200 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Visio Shapes