Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Obj. č.: SK 3311710

Velkoplošný vysoce výkonný tepelný výměník vzduch/voda v provedení pro zadní dveře serverové skříně zajišťuje, aby se ohřátý vzduch ze serveru opět ochlazoval na teplotu vzduchu přiváděného do serveru zvenčí.

Obj. č.:
SK 3311710
Výhody
Chladicí jednotka se namontuje se na zadní stranu serverového rozváděče, při jejím použití se nemusí odvádět tepelné zatížení serverového rozváděče ze vzduchotechniky v místnosti
Rovnoměrné rozdělení tepla ve výměníku tepla díky tepelné trubici. To zajišťuje stále vyvážené tepelné zatížení výměníku tepla
Úhel otevření dveří 135° umožňuje přístup do serverové skříně na zadní straně a usnadňuje montáž a konfiguraci uvnitř skříně
Optimální energetická účinnost, bez elektrického příkonu
Oblasti použití
Výměník tepla vzduch-voda pro dodatečné vybavení TS IT rozváděčů během provozu
Popis funkce
Vlastní samostatné zařízení nahrazuje zadní dveře
Odváděný vzduch se ochlazuje na teplotu místnosti. Tepelná energie absorbovaná vodou je transportována k externímu zásobníku studené vody a zde se opět ochlazuje na potřebnou vstupní teplotu.
Výměník tepla využívá proud vzduchu IT vybavení a nepotřebuje k chlazení žádný další ventilátor
Velmi nízké tlakové ztráty na straně vody a vzduchu, přesto velmi kompaktní konstrukce
Připojení vody výhradně zespodu
Barva
RAL 7035
Provedení
Chlazení serverové skříně
Poznámka
Aerodynamický výkon (ohřátý odváděný vzduch) aktivních 19" komponentů zabudovaných ve skříni musí být dostatečný pro překlenutí ztráty tlaku způsobené perforovanými zadními dveřmi výměníku tepla
Celkový chladicí výkon se vztahuje na výstupní teplotu 24 °C
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 105 mm
Max. chladicí výkon
10 kW
Užitečná výška
47 U
Chladicí médium
Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
Jmenovitý objemový průtok – množství vzduchu
2 700 m³/h
Přípojky vody
DN 25 (G 1" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)
6 bar
Teplota přívodní vody
15 °C
Balení
1 ks
Brutto hmotnost
78 kg
EAN
4028177717022
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2200x105 mm, 10 kW
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod