Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Obj. č.: SK 3311430

Ideální pro chlazení malých a středních IT aplikací.

Obj. č.:
SK 3311430
Provedení
LCP Inline DX
Výhody
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
Kontrola a regulace teploty
Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní
Pokud jsou varianty LCP DX/FC použity v kombinaci s nepřímým volným chlazením, lze ušetřit provozní náklady
Oblasti použití
Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT
Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením
Popis funkce
LCP pro instalaci v řadovém umístění skříní. Teplý vzduch je nasáván z uličky na zadní straně zařízení, pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů ochlazován a po ochlazení vyfukován do místnosti nebo do studené uličky
Varianty LCP DX/FC obsahují tepelný výměník pro chladivo i pro směs vody a glykolu. V externím kondenzátoru je navíc integrován systém volného chlazení.
Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Volitelné doplňky
Zvlhčovače
Odvlhčení a dodatečný ohřev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Provedení
Řadové chlazení
Monitorování
Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
Integrace do RiZone
Poznámka
Varianta s homologací UL dostupná na dotaz
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Efektivní chladicí výkon L30 L22: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
12 kW/4
Celkový chladicí výkon
12 kW
Rozsah modulace
3 ‐ 12 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 4.800 m³/h
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Vhodné pro typ skříně
TS IT
Montáž v řadovém umístění skříní
Zarovnání do jedné roviny
Jmenovité provozní napětí
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 7,5 A
Max. chladicí výkon
12 kW
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací svorka
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Chladivo
EC ventilátor
ano
Ventilátory s možností výměny během provozu
ano
Regulace teploty
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Invertorem regulovaný kompresor
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 20 A
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...50 °C
Rozsah provozních teplot
15 °C...35 °C
Hladina akustického tlaku
Při 50 Hz: 69 dB(A)
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Volitelné doplňky
Zvlhčovače
Odvlhčení a dodatečný ohřev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
181 kg
Brutto hmotnost
224 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
LCP Inline DX, 12 kW, 300x2000x1000mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Bezpečnostní instrukce
Graphics
Technical Data sheet