- Obj. č.:
- SK 3311391
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Kontrola a regulace teploty
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Nízké plošné zatížení díky nízké hmotnosti
- Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.
- Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT
- Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením
- Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
- Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní
- Popis funkce
- LCP pro instalaci v řadovém umístění skříní. Teplý vzduch je nasáván z uličky na zadní straně zařízení, pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů ochlazován a po ochlazení vyfukován do místnosti nebo do studené uličky
- Barva
- RAL 9005
- Max. chladicí výkon
- 20 kW
- Doba zapnutí
- 100 %
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací svorka
- Chladicí médium
- R410A
- EC ventilátor
- ano
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- ano
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Invertorem regulovaný kompresor
- Poznámka
- null
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 4.800 m³/h
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Rozsah modulace
- 6 ‐ 20 kW
- Rozsah provozních teplot
- 15 °C...35 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...60 °C
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 20 kW
- Balení
- 1 ks
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712