Střešní ventilátory pro VX, VX IT

Obj. č.: SK 3164230

Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m3/h).

Obj. č.:
SK 3164230
Výhody
Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Střešní ventilátory
Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,3 A
Při 60 Hz: 0,35 A
Rozměry
Šířka: 511 mm
Výška: 227 mm
Hloubka: 511 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
Vnitřní okruh IP 54
Poznámka
Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m³/h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
Rozsah provozních teplot
20 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
18,35 kg
Brutto hmotnost
19,36 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177309494
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Nástř.ventilát. 1500m3/h
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Výkonové charakteristiky