Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory. Snadná připojovací technika a energeticky účinná regulace otáček.
- Obj. č.:
- SK 5503025
- Provedení
- Bez střešního plechu
- Popis výrobku
- Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory.
- Výhody
- Jednoduchá připojovací technika s přístrojovou zástrčkou C13
- Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou
- Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 1 ventilátorová jednotka
2 ventilátory
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze - Vzduchový výkon (v provozním bodě)
- 280 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,7 A
Při 60 Hz: 0,69 A - Rozměry
- Šířka: 550 mm
Výška: 42 mm
Hloubka: 340 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Počet otáček
- 100 %
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 10 A
- Možnosti montáže
- Ve VX IT se š x h (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- V TS IT se š x h (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Poznámka
- Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 280 m³/h při tlakové ztrátě 25 Pa
- Hladina akustického tlaku (v provozním bodě)
- 46 dB(A)
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT - Rozsah provozních teplot
- 5 °C...55 °C
- Jmenovitý příkon
- 42,5 W
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,62 kg
- Brutto hmotnost
- 3,62 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Further instructions
- Návod