Střešní plech pro střešní chladicí jednotku Blue e+ IT

Obj. č.: SK 3312802

Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na středu rozváděčové skříně.

Obj. č.:
SK 3312802
Popis výrobku
Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na středu rozváděčové skříně.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Montážní pokyn
Pro montáž je třeba použít upevňovací materiál stávajícího plného střešního plechu
Elektrické odpařování kondenzátu SK 3355.720 nelze použít z důvodu kolize s 19palcovou rovinou. Kondenzát je třeba odvádět pomocí dodané hadice.
Vhodné pro obj. č.
3312.800
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 1.000 mm
Balení
1 ks
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035
Datové listy
Technický systémový katalog