- Obj. č.:
- SK 3312811
- Popis výrobku
- Pro montáž nástěnné chladicí jednotky. Výřez ve dveřích musí být umístěný tak, aby byla nástěnná chladicí jednotka na středu dveří.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře z ocelového plechu, vzadu
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
Vč. upevňovacího materiálu, (s uzavíracími díly, bez závěsů)
- Vhodné pro obj. č.
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
- Balení
- 1 ks
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035