Ventilátorový modul pro LCP Rack/Inline CW

Obj. č.: SK 3311010

Zvýšení chladicího výkonu. Navíc lze dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon.

Obj. č.:
SK 3311010
Popis výrobku
Pro zvýšení chladicího výkonu lze do LCP dodatečně namontovat přídavné ventilátorové moduly. Dodatečnou integrací lze rovněž dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon LCP.
Výhody
Lze připojit během provozu
Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
Popis funkce
Při montáži modulů ventilátorů do LCP se zvýší aerodynamický výkon a tím i chladicí výkon příslušné varianty. Při dostatečném chladicím výkonu lze dodatečně namontované moduly ventilátorů využít k zajištění redundance. Díky dodatečné instalaci ventilátorů nad rámec potřebného množství vzduchu lze snížit elektrický příkon, protože ventilátory pracují s nižším počtem otáček. Rovněž se výrazně redukuje hladina hluku přístroje.
Rozsah dodávky
1 ventilátorová jednotka
EC ventilátor
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Sériové dodání LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) s ventilátorovým modulem.
Pro dosažení max. chladicího výkonu 30 kW musí zákazník/servis namontovat dva přídavné ventilátorové moduly.
Sériové dodání LCP LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) se čtyřmi ventilátorovými moduly.
Pro dosažení max. chladicího výkonu 55 kW musí zákazník/servis namontovat dva přídavné ventilátorové moduly.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,078 kg
Brutto hmotnost
8,503 kg
Číslo celní sazby
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Ventilátorový modul pro LCP CW/DX
Prohlášení
Prohlášení o shodě