Kondenzátorová jednotka pro LCP DX

Obj. č.: SK 3311363

Jednotky kondenzátoru jsou nezbytné pro provoz LCP. V závislosti na provedení mají jednotky externí kondenzátor a ventilátor, nebo navíc systém volného chlazení. Varianta se systémem volného chlazení je potřebná pro kombinovanou variantu LCP DX/FC. Jednotky jsou vhodné pro střešní a nástěnnou montáž.

Obj. č.:
SK 3311363
Provedení
Kondenzátor
Popis výrobku
Kondenzační jednotka je nutná k provozu LCP na bázi přímého odparu a obsahuje externí kondenzátor a dva ventilátory s regulací otáček pomocí tlaku v chladícím okruhu.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Povrch
Strukturovaná prášková barva, pozinkované
Barva
RAL 9003
Rozsah dodávky
Základní jednotka
Včetně montážního materiálu
Max. chladicí výkon
20 kW
Regulace teploty
Ventilátor s regulovanými otáčkami
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R410A
Chladicí médium: -
Rozměry
Šířka: 2.282 mm
Výška: 480 mm
Hloubka: 508 mm
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
3
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
65 kg
Brutto hmotnost
113 kg
Číslo celní sazby
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
Vzduchem chlazený kondenzátor pro LCP rack/Inline DX, 20 kW, pro střešní/nástěnnou montáž, napájení: 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 2282x510x480 mm, RAL 9003