Měřicí transformátor proudu

Obj. č.: SV 9677860

Pro induktivní měření průtoku proudu

Obj. č.:
SV 9677860
Popis výrobku
Kompaktní konstrukce bez změny hloubky montáže díky mechanické integraci do komponent (rozteč 185 mm), což umožňuje prostorově úspornou montáž.
Materiál
Polyamid
Pro konstrukční velikost
1 - 3
Vhodné pro obj. č.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Maximální příkon
2,5 VA
Způsob (elektrického) připojení
Kruhový vodič 2,5 mm² (délka 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Připojení kulatých vodičů
2,5 ‐ 4 mm²
Jmenovitá frekvence
50 ‐ 60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,28 kg
Brutto hmotnost
0,31 kg
Číslo celní sazby
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
SV CURRENT CONVERTER 250/5A (185MM)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny