Klimatizační moduly pro chladicí dveře. Chladicí výkon od 1 500 do 2 500 W.
- Obj. č.:
- SK 3307700
- Popis výrobku
- Všechny chladicí moduly lze individuálně kombinovat s jakýmikoli chladicími dveřmi. Chladicí moduly jsou vybavené energeticky účinnou technologií Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Chladicí modul připravený k montáži do chladicích dveří
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 6,8 A
Při 60 Hz: 6,9 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 22 A
Při 60 Hz: 24 A - Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,96 kW/1,18 kW
- Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,08 kW/1,3 kW
- Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Při 60 Hz
- 6,9 A
- Poznámka
- Pro efektivní provoz je nutný podstavec s výškou 100 nebo 200 mm
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 1.100 m³/h
Vnitřní okruh: 600 m³/h - Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,44 t - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,88 kW - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 67,45 kg
- Brutto hmotnost
- 71 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177559448
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
- KTS chladicí modul 1,5kW