- Obj. č.:
- SK 3310710
- Popis výrobku
- Všechny chladicí moduly lze individuálně kombinovat s jakýmikoli chladicími dveřmi. Chladicí moduly jsou vybavené energeticky účinnou technologií Blue e se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Chladicí modul připravený k montáži do chladicích dveří
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 17,3 A
Při 60 Hz: 19 A
- Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 36 A
Při 60 Hz: 39 A
- Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,36 kW/1,57 kW
- Jmenovitý elektrický příkon Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,53 kW/1,9 kW
- Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Při 60 Hz
- 19 A
- Poznámka
- Pro efektivní provoz je nutný podstavec s výškou 100 nebo 200 mm
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 1.100 m³/h
Vnitřní okruh: 1.100 m³/h
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,68 t
- Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 30 bar
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 76 kg
- Brutto hmotnost
- 84 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177559561
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
-
SK KTS chladicí modul Blue e, pro profilové dveře, 2500 W, 115 V, regulátor e-Comfort.