Modulární chladicí dveře: dveřní modul TS 8 pro vestavbu

Obj. č.: SK 3300080

Profilové dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.

Obj. č.:
SK 3300080
Popis výrobku
Profilové dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Profilové dveře bez předmontovaného chladicího modulu
Závěsy TS 8, úhel otevření dveří cca 110°
Poznámka
Následující informace platí pro 1200 mm široké skříně TS 8
Při poloze chladicího modulu „vpravo“ sestává jedno balení z 1 dveřního modulu k montáži do pravé poloviny rozváděčové skříně plus 1 speciálních dveří se zámkem pro levou polovinu rozváděčové skříně.
Při poloze chladicího modulu „vlevo“ sestává jedno balení z 1 profilových dveří k montáži do levé poloviny rozváděčové skříně. Je možné používat stávající pravé dveře se zámkem.
Poznámka k obj. č.
Závěs dveří vlevo
Vhodné pro
Chladicí modul vlevo
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
21,5 kg
Brutto hmotnost
25 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177560123
ECLASS 8.0
27180702
Popis výrobku
Prof. dveře 1200x1800 L pro chlad. modul
Datové listy
Technika v detailu