Profilové dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.
- Obj. č.:
- SK 3300090
- Popis výrobku
- Profilové dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Profilové dveře bez předmontovaného chladicího modulu
Závěsy TS 8, úhel otevření dveří cca 110° - Poznámka
- Následující informace platí pro 1200 mm široké skříně TS 8
- Při poloze chladicího modulu „vpravo“ sestává jedno balení z 1 dveřního modulu k montáži do pravé poloviny rozváděčové skříně plus 1 speciálních dveří se zámkem pro levou polovinu rozváděčové skříně.
- Při poloze chladicího modulu „vlevo“ sestává jedno balení z 1 profilových dveří k montáži do levé poloviny rozváděčové skříně. Je možné používat stávající pravé dveře se zámkem.
- Poznámka k obj. č.
- Závěs dveří vlevo
- Vhodné pro
- Chladicí modul vlevo
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25 kg
- Brutto hmotnost
- 28 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177560130
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
- Prof. dveře 1200x2000 L pro chlad. modul