Modulární chladicí dveře pro klimatizační modul VX25 pro vestavbu

Obj. č.: SK 3201820

Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.

Obj. č.:
SK 3201820
Popis výrobku
Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX. Chladicí dveře perfektně pasují do celkového vzhledu skříně.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Chladicí dveře bez předmontovaného chladicího modulu
180° závěsy, úhel otevření dveří cca 130°
Poznámka k obj. č.
Vhodné pro skříně VX
U skříní VX o šířce 1 200 mm lze použít jako druhé dveřní křídlo stávající otočné dveře – nezávisle na pozici přístroje vlevo nebo vpravo
Závěsy dveří vpravo
Vhodné pro
Typ skříně: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
35 kg
Brutto hmotnost
37,4 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177925748
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Popis výrobku
Modulární chladicí dveře: dveřní modul VX25 pro vestavbu, š800, v1800
Prohlášení
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog