Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX.
- Obj. č.:
- SK 3201830
- Popis výrobku
- Chladicí dveře z ocelového plechu pro montáž klimatizačních modulů typu SK 3307.7XX až 3310.7XX. Chladicí dveře perfektně pasují do celkového vzhledu skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Chladicí dveře bez předmontovaného chladicího modulu
180° závěsy, úhel otevření dveří cca 130° - Poznámka k obj. č.
- Vhodné pro skříně VX
- U skříní VX o šířce 1 200 mm lze použít jako druhé dveřní křídlo stávající otočné dveře – nezávisle na pozici přístroje vlevo nebo vpravo
- Závěsy dveří vpravo
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38 kg
- Brutto hmotnost
- 42,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177925731
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Popis výrobku
- Modulární chladicí dveře: dveřní modul VX25 pro vestavbu, š800, v2000
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě – regulace F-plynů