- Číslo výrobku:
- SV 9670.025
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně s dveřmi se závěsy vpravo, vlevo otevřená
Střecha
Zadní stěna
Podlahové plechy, třídílné
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
4 transportní oka
Sběrná konstrukce pro spínací připojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- Do IP 3X, v závislosti na opláštění
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 133,5 kg
- Brutto hmotnost
- 144,2 kg
- EAN
- 4028177814554
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
SV Rozváděčová skříň pro pojistkové odpínače, ŠxVxH: 1000x2200x600 mm, ocelový plech