5 rastrových poloh až po maximální úhel otevření cca 85°.
- Obj. č.:
- TS 8801260
- Popis výrobku
- 5 rastrových poloh až po maximální úhel otevření cca 85°.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,352 kg
- Brutto hmotnost
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Aretace pro kryt se závěsy na horní straně
- Dokumentace
- Návod