Rám pro monitor pro šířku dveří 600 a 800 mm

Obj. č.: SZ 2305000

K zakrytí výřezu dveří pro všechny běžné monitory do 482,6 mm (19").

Obj. č.:
SZ 2305000
Popis výrobku
K zakrytí výřezu dveří pro všechny běžné monitory do 482,6 mm (19").
Rozsah dodávky
Včetně výplně z bezpečnostního skla
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Rozměry
Šířka: 470 mm
Výška: 430 mm
Montážní výřez
Šířka:415 mm
Výška:375 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 375 mm
Výška průhledového okna: 325 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,899 kg
Brutto hmotnost
3,099 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SZ Rám pro monitor, pro šířku dveří 600/800 mm
Dokumentace
Informační leták