Kryt, se závěsy dveří na horní straně pro VX

Obj. č.: VX 8620500

Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými lištami.

Obj. č.:
VX 8620500
Popis výrobku
Pro vestavbu obslužných a zobrazovacích prvků, ve spojení s modulárním provedením čelní strany a ochrannými hranoly.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kryt
Závěsy
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 300 mm
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,7 kg
Brutto hmotnost
4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Popis výrobku
VX Kryt se závěsy na horní straně, VxŠ: 600x300 mm
Dokumentace
Informační leták