Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.
- Obj. č.:
- VX 9682356
- Provedení
- s ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Čelní kryt
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Při použití čelních krytů IP 2X je nutno pro horní odvětrání zvolit střešní plech s druhem krytí IP 2X
- Rozměry
- Výška: 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,58 kg
- Brutto hmotnost
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177929814
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
- VX Čelní kryt, dolní, IP 2X, ŠxV: 600x300 mm ocelový plech
- Dokumentace
- Návod