- Obj. č.:
- SV 9682.310
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,15 kg
- Brutto hmotnost
- 2,251 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177981416
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
SV Čelní kryt pro VX, IP 54, ŠxV: 1000x100 mm