- Obj. č.:
- SV 9682318
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,36 kg
- Brutto hmotnost
- 1,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177929654
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
VX Čelní kryt, horní, IP 54, ŠxV: 800x100 mm ocelový plech