Čelní kryty, horní, plné pro VX

Obj. č.: SV 9682.324

Jako horní zakrytí při použití dělených dveří.

Obj. č.:
SV 9682.324
Provedení
plná
Popis výrobku
Pro horní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů. Dělicí příčka potřebná pro montáž je součástí dodávky instalovaných dělených dveří.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 300 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,96 kg
Brutto hmotnost
2,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177929647
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
VX Čelní kryt, horní, IP 54, ŠxV: 400x300 mm ocelový plech
Certifikáty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod