- Obj. č.:
- SV 9682108
- Popis výrobku
- Vhodné pro skříně VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dělené dveře
Dělicí příčka
Závěsy
Uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Úhel otevření dělených dveří max. 130°
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 2
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 800 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,04 kg
- Brutto hmotnost
- 16,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 61,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177929159
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Dělené dveře pro VX šxv 1000x800 RAL7035