Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.
- Obj. č.:
- SV 9682330
- Provedení
- Uzavřeno
- Popis výrobku
- Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Čelní kryt
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,9 kg
- Brutto hmotnost
- 3,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177929913
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
- VX Čelní kryt, dolní, IP 54, ŠxV: 1000x100 mm ocelový plech
- Dokumentace
- Návod