Čelní kryty, dolní, plné pro VX

Obj. č.: SV 9682338

Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.

Obj. č.:
SV 9682338
Provedení
Uzavřeno
Popis výrobku
Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Čelní kryt
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,16 kg
Brutto hmotnost
2,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177929906
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
VX Čelní kryt, dolní, IP 54, ŠxV: 800x100 mm ocelový plech
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod