Čelní kryty, dolní, plné pro VX

Obj. č.: SV 9682346

Jako spodní zakrytí při použití dělených dveří.

Obj. č.:
SV 9682346
Provedení
Uzavřeno
Popis výrobku
Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Čelní kryt
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 300 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,24 kg
Brutto hmotnost
3,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177929975
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
VX Čelní kryt, dolní, IP 54, ŠxV: 600x300 mm ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod