Pro montáž držáků přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9640080
- Provedení
- pro upevnění v prostoru střechy/podlahy
- Oblasti použití
- K montáži držáků přípojnic
- Materiál
- Nerez ocel
- Počet pólů
- 100 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,84 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Up.nos.k mont.drž.příp. Maxi-PLS,H=600mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)