Systémové upevnění pro Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9640150

Pro montáž držáků přípojnic.

Obj. č.:
SV 9640150
Provedení
pro montáž v prostoru zadní stěny uprostřed (185 mm)
Oblasti použití
K montáži držáků přípojnic
Materiál
Nerez ocel
Počet pólů
3 póly
185 mm
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,278 kg
Brutto hmotnost
2,28 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Up.nos.k mont.drž.příp. Maxi-PLS,185mm