Systémové upevnění pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9674152

Pro montáž držáků přípojnic.

Obj. č.:
SV 9674152
Provedení
pro montáž v prostoru zadní stěny uprostřed (185 mm)
Oblasti použití
K montáži držáků přípojnic
Materiál
Nerez ocel
Počet pólů
3 póly
185 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS 60
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,116 kg
Brutto hmotnost
2,315 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177626539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Upev. systému vzadu pro
Datové listy
Základní technické informace