Systémové upevnění pro Flat-PLS

Obj. č.: SV 9674182

Pro montáž držáků přípojnic.

Obj. č.:
SV 9674182
Provedení
pro montáž v prostoru střechy/podlahy/přímo nad/pod spínačem spojky
Oblasti použití
K montáži držáků přípojnic
Materiál
Nerez ocel
Počet pólů
3 póly4 póly
120 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
Flat-PLS 60
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,75 kg
Brutto hmotnost
2,88 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Upev.systému nahoře/dole