Pro montáž držáků přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9674184
- Provedení
- pro montáž v prostoru střechy/podlahy/přímo nad/pod spínačem spojky
- Oblasti použití
- K montáži držáků přípojnic
- Materiál
- Nerez ocel
- Počet pólů
- 3 póly4 póly
165 mm - Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 100
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,12 kg
- Brutto hmotnost
- 3,32 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Upev.systému nahoře/dole
- Certifikáty
- CSA + CSAus