Montážní chassis 23 x 64 mm pro VX, VX SE

Obj. č.: VX 8100740

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.

Obj. č.:
VX 8100740
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině. Montáž přímo na rám skříně. Díky přídavným montážním držákům lze použít také při již upevněné montážní desce. Chassis jsou připravena pro individuální krácení.
Výhody
Systémové děrování na všech čtyřech stranách
Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 montážní chassis
4 montážní držáky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Ve skříni VX na vnitřní montážní rovině na profil skříně VX
Ve VX SE na vertikálním profilu skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
Mezi dvě chassis na vnitřní montážní rovině
null
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
Šířka/hloubka: 400 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,006 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for ŠxH: 400 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje