Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
- Obj. č.:
- VX 8100742
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině. Montáž přímo na rám skříně. Díky přídavným montážním držákům lze použít také při již upevněné montážní desce. Chassis jsou připravena pro individuální krácení.
- Výhody
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 montážní chassis
4 montážní držáky
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Ve skříni VX na vnitřní montážní rovině na profil skříně VX
- Ve VX SE na vertikálním profilu skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Mezi dvě chassis na vnitřní montážní rovině
- null
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Šířka/hloubka: 600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,998 kg
- Brutto hmotnost
- 1,44 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for ŠxH: 600 mm